Messen im SPS-Betrieb

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie im Menü Optimierung Antriebsstrang > Lastträgheitsmoment > Messen im SPS-Betrieb.
    • Messung starten ist vorgewählt.
  2. Tippen Sie auf die Taste <OK>.
    • Die Verfahrzyklen zum Ausmessen des Lastträgheitsmoment werden von der SPS durchgeführt.
    • Die Messung wird durchgeführt.
  3. Um die Messung anzuhalten, tippen Sie auf die Taste <OK>.
  4. Wenn eine erfolgreiche Messung durchgeführt wurde, wird "Übernehmen" angezeigt.
  5. Um den Eintrag bei J-Last mit dem Messergebnis zu überschreiben, tippen Sie auf die Taste <OK>.
  • Sie haben den Antriebsstrang optimiert.