Medición en funcionamiento PLC

Proceda como se indica a continuación:

  1. En el menú Optim. conj. accionamiento, seleccione Momento de inercia de carga > Medición en funcionamiento PLC.
    • Iniciar medición aparece preseleccionado.
  2. Pulse la tecla <OK>.
    • Los ciclos de desplazamiento para la medición del momento de inercia de la carga los ejecuta el PLC.
    • Se lleva a cabo la medición.
  3. Para detener la medición, pulse la tecla <OK>.
  4. Una vez que se ha llevado a cabo correctamente una medición, se muestra "Aceptar".
  5. Para sobrescribir la entrada en Carga J con el resultado de la medición, pulse la tecla <OK>.
  • Ha optimizado el conjunto de accionamiento.