Medição em operação com CLP

Proceda da seguinte forma:
- No menu, selecione Otimização do grupo motopropulsor > Moment of inertia (Momento de inércia em carga) > Medição em operação com CLP.
- Start measurement (Iniciar medição) está pré-selecionado.
- Prima a tecla <OK>.
- Os ciclos de deslocamento para a medição do momento de inércia em carga são realizados pelo CLP.
- A medição é efetuada.
- Para parar a medição, prima a tecla <OK>.
- Se a medição tiver sido realizada com sucesso, é apresentado "Apply" (Aplicar).
- Para substituir a entrada de J carga pelo resultado da medição, prima a tecla <OK>.
- Otimizou o grupo motopropulsor.