Medição em operação de velocidade

Proceda da seguinte forma:

  1. No menu, selecione Otimização do grupo motopropulsor > Moment of inertia (Momento de inércia em carga) > Medição em operação de velocidade.
    • É apresentada a seguinte consulta: "Deseja iniciar a operação manual?"
  2. Confirme a consulta com a tecla <OK>.
    • A operação manual é iniciada. A operação manual só pode ser terminada saindo do menu Momento de inércia.
  3. Para alterar as configurações da Operação manual, prima a segunda tecla de função.
  4. Na operação manual, o modo Operação manual controlada por velocidade é ativado. Especifique os valores de referência.
  5. Para regressar à janela Moment of inertia (Momento de inércia), prima novamente a segunda tecla de função.
  6. Para iniciar a medição, prima a tecla <OK>.
    • A medição é efetuada.
  7. Para parar a medição, prima a tecla <OK>.
    • A medição é parada.
  1. Para parar a operação manual, prima a tecla <Esc>.
    • É apresentada a seguinte consulta: Deseja parar a operação manual? Aviso! Um valor de referência aplicado é novamente ativado depois de terminar a operação manual.
  2. Antes de parar a operação manual, verifique se não se encontra ninguém na área das peças rotativas.
  3. Confirme com a tecla <OK>.
  • A operação manual foi parada e os valores de referência aplicados são novamente ativados.
  1. Para sair do menu, prima a tecla <Esc>.
  • Otimizou o grupo motopropulsor.

NOTA

Também pode efetuar a otimização do grupo motopropulsor através dos modos de operação manual Operação pendular e Operação por impulsos. O procedimento é idêntico ao da operação de velocidade.