Pomiar w trybie prędkości obrotowej

Należy wykonać następujące czynności:

  1. Wybrać w menu Optymalizacja układu napędowego > Moment bezwładności masy obciążenia > Pomiar w trybie prędkości obrotowej.
    • Wyświetli się następujące pytanie: "Czy chcesz uruchomić tryb ręczny?"
  2. Potwierdzić pytanie przyciskiem <OK>.
    • Rozpocznie się tryb obsługi ręcznej. Tryb ręczny można zakończyć przez wyjście z menu momentu bezwładności masy.
  3. Aby zmienić ustawienia dla Tryb obsługi ręcznej, należy nacisnąć drugi przycisk funkcyjny.
  4. W trybie obsługi ręcznej aktywowany zostaje tryb Tryb obsługi ręcznej sterowany prędkością obrotową. Wprowadzić wartości zadane.
  5. Aby wrócić do okna Moment bezwładności masy, należy nacisnąć ponownie drugi przycisk funkcyjny.
  6. Aby rozpocząć pomiar, należy nacisnąć przycisk <OK>.
    • Pomiar zostanie wykonany.
  7. Aby zatrzymać pomiar, należy nacisnąć przycisk <OK>.
    • Pomiar zostaje zatrzymany.
  1. Aby zatrzymać tryb obsługi ręcznej, nacisnąć przycisk <Esc>.
    • Wyświetli się następujące pytanie: Czy chcesz zatrzymać tryb obsługi ręcznej? Ostrzeżenie! Utworzona wartość zadana będzie ponownie aktywna po zakończeniu trybu ręcznego.
  2. Przed zatrzymaniem trybu ręcznego należy sprawdzić, czy w obszarze obracających się części nie ma ludzi.
  3. Potwierdzić przyciskiem <OK>.
  • Tryb ręczny został zatrzymany i wartości zadane są ponownie aktywne.
  1. Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk <Esc>.
  • Układ napędowy został zoptymalizowany.

WSKAZÓWKA

Optymalizację układu napędowego można wykonać również w trybie ręcznym wahadłowym i podczas pracy cyklicznej. Sposób postępowania jest porównywalny z trybem prędkości obrotowej.