Meten in het toerentalbedrijf
Ga als volgt te werk:
- Selecteer in het menu Optimalisatie aandrijfstreng > Lasttraagheidsmoment > Meten in het toerentalbedrijf.
- De volgende vraag verschijnt: "Wilt u het handbedrijf starten?"
- Bevestig de selectie met de toets <OK>.
- Het handbedrijf wordt gestart. Het handbedrijf kunt u alleen beëindigen door het menu Traagheidsmoment te verlaten.
- Om de instellingen voor het Handbedrijf te wijzigen, tipt u op de tweede functietoets.
- In het handbedrijf wordt de modus Toerentalgestuurd handbedrijf geactiveerd. Geef de setpoints aan.
- Om weer terug te keren naar het venster Traagheidsmoment , tipt u weer op de tweede functietoets.
- Om de meting te starten tipt u de toets <OK> aan.
- De meting wordt uitgevoerd.
- Om de meting te stoppen, tipt u de toets <OK> aan.
- De meting wordt gepauzeerd.
- Om het handbedrijf te stoppen tipt u de toets <Esc> aan.
- De volgende vraag verschijnt: wilt u het handbedrijf stoppen? Waarschuwing! Een aangelegde setpoint wordt na het beëindigen van het handbedrijf weer actief.
- Controleer vóór het stoppen van het handbedrijf of niemand zich binnen het bereik van draaiende delen bevindt.
- Bevestig met de toets <OK>.
- Het handbedrijf is gestopt en opgeslagen setpoints worden weer actief.
- Om het menu te verlaten, tipt u de toets <Esc> aan.
- U heeft de aandrijfstreng geoptimaliseerd.
AANWIJZING