Måling i omdrejningstaldrift

Udfør følgende:

  1. Vælg i menuen Optimering af drivlinje > Moment of inertia (Lastinertimoment) > Måling i omdrejningstaldrift.
    • Der vises følgende forespørgsel: "Vil du starte den manuelle drift?"
  2. Bekræft forespørgslen med tasten <OK>.
    • Manuel drift startes. Manuel drift kan kun afsluttes ved at lukke menuen til inertimomentet.
  3. Tryk på den anden funktionstast for at ændre indstillingerne for Manuel drift.
  4. I manuel drift aktiveres modus Omdrejningstalstyret manuel drift. Indstil de nominelle værdier.
  5. Tryk på den anden funktionstast for at skifte tilbage til vinduet Moment of inertia (Lastinertimoment.
  6. Tryk på tasten <OK> for at starte målingen.
    • Målingen udføres.
  7. Tryk på tasten <OK> for at standse målingen.
    • Målingen standses.
  1. Tryk på tasten <Esc> for at stoppe den manuelle drift.
    • Der vises følgende forespørgsel: Vil du stoppe den manuelle drift? Advarsel! Et gemt nominel værdi bliver aktiv igen efter afslutningen af den manuelle drift.
  2. Kontrollér før stop af den manuelle drift, at der ikke er personer i området med drejende dele.
  3. Bekræft med tasten <OK>.
  • Den manuelle drift blev stoppet, og de gemte nominelle værdier bliver aktive igen.
  1. Tryk på tasten <Esc> for at lukke menuen.
  • Du har optimeret drivlinjen.

BEMÆRK

Optimeringen af drivlinjen kan også udføres via driftstyperne for manuel drift Pendulerende drift og Taktdrift. Fremgangsmåden kan i den forbindelse sammenlignes med omdrejningstaldrift.