Mesure en régulation de vitesse
Procéder comme suit.
- Sélectionner le menu Optimisation de la motorisation-transmission > Moment d'inertie > Mesure en régulation de vitesse.
- La question suivante s'affiche : "Voulez-vous lancer le mode manuel ?"
- Confirmer la question avec la touche <OK>.
- Le mode manuel est démarré. Le mode manuel ne peut être arrêté qu'en quittant le menu "Moment d'inertie".
- Pour modifier les paramètres du Mode manuel, appuyer sur la deuxième touche de fonction.
- En mode manuel, le mode Mode manuel régulé en vitesse est activé. Spécifier les consignes.
- Pour revenir à la fenêtre Moment d'inertie, appuyer à nouveau sur la deuxième touche de fonction.
- Pour démarrer la mesure, appuyer sur la touche <OK>.
- La mesure est en cours.
- Pour arrêter la mesure, appuyer sur la touche <OK>.
- La mesure est arrêtée.
- Pour arrêter le mode manuel, appuyer sur la touche <Esc>.
- La question suivante s'affiche : voulez-vous arrêter le mode manuel ? Avertissement ! Une consigne appliquée redevient active après fin du mode manuel.
- Avant de désactiver le mode manuel, vérifier que personne ne se trouve à proximité des pièces en rotation.
- Valider en appuyant sur la touche <OK>.
- Le mode manuel a été arrêté et les consignes appliquées sont de nouveau actives.
- Pour quitter le menu, appuyer sur la touche <Esc>.
- La motorisation-transmission est optimisée.
REMARQUE