Mesure en fonctionnement API

Procéder comme suit.
- Sélectionner le menu Optimisation de la motorisation-transmission > Moment d'inertie > Mesure en fonctionnement API.
- Démarrer mesure est présélectionné.
- Appuyer sur la touche <OK>.
- Les cycles de mouvement pour mesurer le moment d'inertie de la charge sont effectués par l'API.
- La mesure est en cours.
- Pour arrêter la mesure, appuyer sur la touche <OK>.
- Si la mesure a été effectuée avec succès, "Appliquer" s'affiche.
- Pour écraser l'entrée de la J-charge par le résultat de la mesure, appuyer sur la touche <OK>.
- La motorisation-transmission est optimisée.