Pomiar w trybie PLC

Należy wykonać następujące czynności:

  1. Wybrać w menu Optymalizacja układu napędowego > Moment bezwładności masy obciążenia > Pomiar w trybie PLC.
    • Domyślnie jest wybrana opcja Rozpocznij pomiar.
  2. Nacisnąć przycisk <OK>.
    • Cykle przemieszczania do pomiaru momentu bezwładności masy obciążenia są przeprowadzane przez PLC.
    • Pomiar zostanie wykonany.
  3. Aby zatrzymać pomiar, należy nacisnąć przycisk <OK>.
  4. Po przeprowadzeniu pomiaru pojawi się przycisk "Zastosuj".
  5. Aby zastąpić pozycję J obciążenia wynikiem pomiaru, należy nacisnąć przycisk <OK>.
  • Układ napędowy został zoptymalizowany.