FW-details regelaar

In dit menu staan artikelnummer, versie en release van de regelaar en de bijbehorende opties.
Parameters | Index |
|---|---|
Hoofdcomponenten | 8300.25, .26, .27 |
Device Update Manager | 8300.28, .29, .30 |
Main-FPGA | 8300.31, .32, .33 |
Vermogensdeel-configuratie-dataset | 8300.21, .22, .23 |
Bootloader | 8300.34, .35, .36 |
Vermogensdeel | 8300.41,.42, .43 [0] |
Veiligheidskaart/extra encoder | 8300.41,.42, .43 [1] |
Veldbuskaart | 8300.41,.42, .43 [2] |
I/O-kaart | 8300.41,.42, .43 [3] |
MOVILINK® DDI component | 8300.41, .42, .43 [4] |