Dettagli FW convertitore di frequenza

Questo menu elenca codice, versione e release del convertitore di frequenza e delle relative opzioni.
Parametri | Indice |
|---|---|
Componente principale | 8300.25, .26, .27 |
Device Update Manager | 8300.28, .29, .30 |
Main FPGA | 8300.31, .32, .33 |
Record di dati-configurazione-sezione di potenza | 8300.21, .22, .23 |
Bootloader | 8300.34, .35, .36 |
Sezione di potenza | 8300.41,.42, .43 [0] |
Scheda di sicurezza/encoder supplementare | 8300.41,.42, .43 [1] |
Scheda bus di campo | 8300.41,.42, .43 [2] |
Scheda I/O | 8300.41,.42, .43 [3] |
Componente MOVILINK® DDI | 8300.41, .42, .43 [4] |