Detalhes do FW do conversor

Este menu apresenta a referência, a versão e o lançamento do conversor e respetivas opções.

Parâmetro

Índice

Main component (Componente principal)

8300.25, .26, .27

Device Update Manager (Gestor de atualização da unidade)

8300.28, .29, .30

Main-FPGA

8300.31, .32, .33

Secção de potência-configuração-registo de dados

8300.21, .22, .23

Bootloader

8300.34, .35, .36

Secção de potência

8300.41,.42, .43 [0]

Placa de segurança/encoder adicional

8300.41,.42, .43 [1]

Carta de bus de campo

8300.41,.42, .43 [2]

Placa de I/O

8300.41,.42, .43 [3]

Componente MOVILINK® DDI

8300.41, .42, .43 [4]