Frekvenciaváltó KP-részletei

Ez a menü a frekvenciaváltó és opcióinak cikkszámát, verzióját és kiadását listázza.
Paraméter | Index |
|---|---|
Main component (Fő részegység) | 8300.25, .26, .27 |
Device Update Manager (Készülékfrissítés-kezelő) | 8300.28, .29, .30 |
Fő FPGA | 8300.31, .32, .33 |
Teljesítménymodul konfigurációs adatrekord | 8300.21, .22, .23 |
Bootloader | 8300.34, .35, .36 |
Teljesítménymodul | 8300.41,.42, .43 [0] |
Biztonsági kártya/kiegészítő jeladó | 8300.41,.42, .43 [1] |
Terepibusz-kártya | 8300.41,.42, .43 [2] |
Bemeneti/kimeneti kártya | 8300.41,.42, .43 [3] |
MOVILINK® DDI komponens | 8300.41, .42, .43 [4] |