Frekans çevirici FW detayları

Bu menü, frekans çeviricinin ve opsiyonlarının parça numarası, versiyon ve sürümünü listeler.
Parametre | İndeks |
|---|---|
Ana komponent | 8300.25, .26, .27 |
Device-Update-Manager | 8300.28, .29, .30 |
Main-FPGA | 8300.31, .32, .33 |
Güç bölümü-konfigürasyon-veri kümesi | 8300.21, .22, .23 |
Bootloader | 8300.34, .35, .36 |
Güç bölümü | 8300.41,.42, .43 [0] |
Güvenlik kartı/Ek enkoder | 8300.41,.42, .43 [1] |
Fieldbus kartı | 8300.41,.42, .43 [2] |
G/Ç kartı | 8300.41,.42, .43 [3] |
MOVILINK® DDI komponenti | 8300.41, .42, .43 [4] |