Taajuusmuuttajan FW-yksityiskohdat

Tässä valikossa luetellaan taajuusmuuttajan ja sen lisälaitteiden tuotenumero, malli ja versio.
Parametrit | Indeksi |
|---|---|
Main component (Pääkomponentti) | 8300.25, .26, .27 |
Device-Update-Manager | 8300.28, .29, .30 |
Main-FPGA | 8300.31, .32, .33 |
Konfigurointitietueen tehoaste | 8300.21, .22, .23 |
Bootloader | 8300.34, .35, .36 |
Power section (Tehoaste) | 8300.41,.42, .43 [0] |
Turvakortti/lisäanturi | 8300.41,.42, .43 [1] |
Fieldbus card (Kenttäväyläkortti) | 8300.41,.42, .43 [2] |
I/O-kortti | 8300.41,.42, .43 [3] |
MOVILINK® DDI -komponentti | 8300.41, .42, .43 [4] |