FO-detaljer omformer

Denne menu oplister varenummer, version og release for omformeren og dens optioner.
Parameter | Indeks |
|---|---|
Main component (Hovedkomponent) | 8300.25, .26, .27 |
Device-Update-Manager | 8300.28, .29, .30 |
Main-FPGA | 8300.31, .32, .33 |
Effektdel-konfiguration-datasæt | 8300.21, .22, .23 |
Bootloader | 8300.34, .35, .36 |
Power section (Effektdel) | 8300.41,.42, .43 [0] |
Sikkerhedskort/ekstra encoder | 8300.41,.42, .43 [1] |
Feltbusinterface | 8300.41,.42, .43 [2] |
I/O-kort | 8300.41,.42, .43 [3] |
MOVILINK® DDI-komponent | 8300.41, .42, .43 [4] |