Fejlstatus

Der vises følgende informationer:
Symbol | Betydning |
|---|---|
| Når der findes en fejl i enheden, vises den aktuelle fejlkode for den tilsluttede omformer, og baggrunden er rød. Hvis der ikke findes nogen fejl, er baggrunden grund, og displayet viser 0.0. Hvis der findes en fejl ved en subkomponent eller en option, vises desuden dennes fejlkode. |
| På den anden fane forklares betydningen af enhedsfejlen. |
| På de yderligere faner vises mulige årsager til og afhjælpninger af fejlen, hvis der findes en fejl. |
Tryk på funktionstasten <Reset> for at nulstille fejlen. Tilstanden "Fejlfri" vises med fejlkoden "0.0" og et display med grøn baggrund.