État de défaut

Les informations suivantes sont affichées.

Symbole

Signification

En cas de défaut appareil, le code de défaut actuel du variateur de vitesse raccordé est affiché et l'arrière-plan est rouge.

En l'absence de défaut, l'arrière-plan est vert et l'affichage indique 0.0.

En cas de défaut sur un sous-composant ou une option, son code de défaut est également affiché.

La signification du défaut appareil est expliquée sur le deuxième onglet.

Les autres onglets indiquent les causes possibles et les remèdes en cas de défaut.

Pour réinitialiser le défaut, appuyer sur la touche de fonction <Reset>. L'état "Sans défaut" est signalé par le code de défaut "0.0" et un affichage sur fond vert.