Hibaállapot

A következő információk kerülnek megjelenítésre:
Szimbólum | Jelentés |
|---|---|
| Ha készülékhiba áll fenn, akkor a kijelzőn megjelenik a csatlakoztatott frekvenciaváltó aktuális hibakódja, és a háttér pirosra vált. Ha nem áll fenn hiba, akkor a háttér zöld, és a kijelzőn 0.0 látható. Ha hiba áll fenn egy alrészegységnél vagy opciónál, akkor annak a hibakódja is megjelenik. |
| A készülékhiba jelentése a második lapon található. |
| Ha hiba áll fenn, akkor a hiba lehetséges okai és elhárítási módjai a további lapokon jelennek meg. |
A hiba nyugtázásához koppintson a <Visszaállítás> funkciógombra. A "hibamentes" állapotot "0.0" hibakód és zöld hátterű kijelzés jeleníti meg.