Stato di anomalia

Vengono visualizzate le informazioni seguenti:

Simbolo

Significato

Quando è presente un'anomalia dell'unità viene visualizzato il codice anomalia attuale del convertitore di frequenza collegato e lo sfondo è rosso.

Quando non è presente alcuna anomalia, lo sfondo è verde e viene visualizzato 0.0.

Quando è presente un'anomalia del sottocomponente o dell'opzione, viene visualizzato anche il relativo codice anomalia.

Sulla seconda scheda di registro viene spiegato il significato dell'anomalia dell'unità.

Sulle altre schede di registro vengono visualizzate le possibili cause e i rimedi relativi all'anomalia presente.

Per resettare l'anomalia toccare il tasto di funzione <Reset>. Lo stato "Senza anomalia" visualizza il codice anomalia "0.0" su sfondo verde.