Foutstatus

De volgende informatie wordt weergegeven:

Symbool

Betekenis

Als er een apparaatfout actief is, verschijnt de actuele foutcode van de aangesloten regelaar en is de achtergrond rood.

Als er een fout actief, is de achtergrond groen en op het scherm staat 0.0.

Als er een fout bij een subcomponent of optie actief is, verschijnt daarnaast nog de bijbehorende foutcode.

Op het tweede tabblad wordt de betekenis van de apparaatfout toegelicht.

Op verdere tabbladen worden mogelijke oorzaken en oplossingen voor de fouten weergegeven, als er een fout actief is.

Om de fout te resetten, tipt u op de functietoets <Esc>. De toestand "foutloos" wordt aangegeven met de foutcode "0.0" en een groene achtergrond.