Estado de fallo

Se muestran las siguientes informaciones:

Símbolo

Significado

Si consta un fallo de la unidad, se muestra el código de fallo actual del variador conectado y el fondo se muestra de color rojo.

Si no consta ningún fallo, el fondo aparece verde y el display muestra 0.0.

Si consta un fallo en un subcomponente u opción, adicionalmente se muestra su código de fallo.

En la segunda ficha se aclara el significado del fallo de unidad.

En caso de constar un fallo, en otras fichas se muestran las posibles causas y soluciones para el fallo.

Para restablecer el fallo, pulse la tecla de función <Reset>. El estado "Exento de fallos" se muestra con el código de fallo "0.0" y display de fondo verde.