Detalles FW variador

Este menú presenta ref. de pieza, versión y release del variador y sus opciones.

Parámetro

Índice

Main component (Componente principal)

8300.25, .26, .27

Device Update Manager

8300.28, .29, .30

FPGA principal

8300.31, .32, .33

Registro de datos de configuración de la etapa de potencia

8300.21, .22, .23

Bootloader

8300.34, .35, .36

Módulo de potencia

8300.41,.42, .43 [0]

Tarjeta de seguridad/encoder adicional

8300.41,.42, .43 [1]

Tarjeta del bus de campo

8300.41,.42, .43 [2]

Tarjeta I/O

8300.41,.42, .43 [3]

Componente MOVILINK® DDI

8300.41, .42, .43 [4]