Détails firmware variateur

Ce menu liste la référence, la version et la sous-version du variateur de vitesse et de ses options.

Paramètre

Index

Composant principal

8300.25, .26, .27

Device Update Manager

8300.28, .29, .30

Main FPGA

8300.31, .32, .33

Jeu données config module de puissance

8300.21, .22, .23

Bootloader

8300.34, .35, .36

Étage de puissance

8300.41,.42, .43 [0]

Carte sécurité / Codeur additionnel

8300.41,.42, .43 [1]

Carte bus de terrain

8300.41,.42, .43 [2]

Carte E/S

8300.41,.42, .43 [3]

Composants MOVILINK® DDI

8300.41, .42, .43 [4]