FW-Details Umrichter

Dieses Menü listet Sachnummer, Version und Release des Umrichters und dessen Optionen auf.

Parameter

Index

Hauptkomponente

8300.25, .26, .27

Device-Update-Manager

8300.28, .29, .30

Main-FPGA

8300.31, .32, .33

Leistungsteil-Konfiguration-Datensatz

8300.21, .22, .23

Bootloader

8300.34, .35, .36

Leistungsteil

8300.41,.42, .43 [0]

Sicherheitskarte/Zusatzgeber

8300.41,.42, .43 [1]

Feldbuskarte

8300.41,.42, .43 [2]

E/A-Karte

8300.41,.42, .43 [3]

MOVILINK® DDI Komponente

8300.41, .42, .43 [4]