인버터 FW 세부 정보

이 메뉴에는 인버터 및 그 옵션의 부품번호, 버전 및 릴리즈가 나열됩니다.
매개변수 | 인덱스 |
|---|---|
메인 구성요소 | 8300.25, .26, .27 |
Device Update Manager | 8300.28, .29, .30 |
Main FPGA | 8300.31, .32, .33 |
출력부 구성 데이터 세트 | 8300.21, .22, .23 |
Bootloader | 8300.34, .35, .36 |
출력부 | 8300.41,.42, .43 [0] |
안전 카드/추가 엔코더 | 8300.41,.42, .43 [1] |
필드버스 카드 | 8300.41,.42, .43 [2] |
I/O 카드 | 8300.41,.42, .43 [3] |
MOVILINK® DDI 구성요소 | 8300.41, .42, .43 [4] |