오류 상태

다음 정보가 표시됩니다:
아이콘 | 의미 |
|---|---|
| 장치 오류가 존재하는 경우 연결된 인버터의 현재 오류 코드가 표시되고 배경이 적색으로 바뀝니다. 오류가 존재하지 않는 경우 배경이 녹색이며 디스플레이에 0.0이 표시됩니다. 서브 구성요소 또는 옵션에 오류가 존재하는 경우 추가적으로 그 오류 코드가 표시됩니다. |
| 두 번째 탭에는 장치 오류의 의미가 설명됩니다. |
| 오류가 존재하는 경우 다른 탭에는 오류의 가능한 원인 및 제거 방법이 표시됩니다. |
오류를 리셋하는 경우 <Reset> 기능 버튼을 터치하십시오. "오류 없음" 상태는 "0.0" 오류 코드 및 녹색 배경의 디스플레이를 통해 표시됩니다.