Feilstatus

Følgende informasjon vises:

Symbol

Forklaring

Når det foreligger en enhetsfeil, vises den aktuelle feilkoden for den tilkoblede omformeren, og bakgrunnen er rød.

Hvis det ikke foreligger feil, er bakgrunnen grønn, og displayet viser 0.0.

Hvis det foreligger en feil på en underkomponent eller opsjon, vises i tillegg en feilkode for denne.

På den andre fanen beskrives enhetsfeilens betydning.

På andre faner vises mulige årsaker og utbedring for feilen når det foreligger feil.

Berør funksjonstasten <Reset> for å tilbakestille feilen. Status "Feilfri" vises med feilkode "0.0" og visning uthevet i grønt.