Stan błędu

Wyświetlane są poniższe informacje:

Symbol

Znaczenie

Jeśli występuje błąd urządzenia, widoczny jest aktualny kod błędu podłączonego falownika, a tło ma kolor czerwony.

Jeśli błąd nie występuje, tło jest zielone, a na wyświetlaczu wyświetlane jest 0.0.

Jeśli występuje błąd subkomponentu lub opcji, wyświetla się dodatkowo jego kod błędu.

W drugiej zakładce objaśnione jest znaczenie błędu urządzenia.

W kolejnych zakładkach widoczne są możliwe przyczyny i sposoby usunięcia błędu, jeśli występuje błąd.

Aby zresetować błąd, należy nacisnąć przycisk funkcyjny <Reset>. Stan "Bez błędu" jest sygnalizowany kodem błędu "0.0" i zielonym tłem wyświetlacza.