Indicações na operação normal
Indicação | Descrição | Estado | Comentário/Ação |
|---|---|---|---|
Bloqueio dos estágios de saída | Estágio de saída está bloqueado. | O acionamento não é controlado pelo estágio de saída. O freio é aplicado, ou o motor gira por inércia até parar sem freio. O FCB 01 pode ser selecionado a partir de várias fontes. | |
Autoconfiguração | Os dados são transferidos para o conversor via MOVILINK® DDI. | O motor é inicializado através da interface MOVILINK® DDI. | |
Parada padrão | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | Função de acionamento (FCB) "Parada padrão" está ativa se nenhuma outra FCB estiver selecionada e o sistema estiver "pronto". | |
Modo manual | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | O modo manual está ativo. | |
Controle de rotação | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | Controle de rotação com gerador de rampa interno | |
Controle de rotação interpolado | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | Controle de rotação cíclico com valores nominais através da rede. O gerador de rampa é disposto externamente, por ex., em um comando de nível superior. | |
Controle de torque | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | Controle de torque | |
Controle de torque interpolado | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | Controle de rotação cíclico com valores nominais através da rede. | |
Controle de posicionamento | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | Modo de posicionamento com gerador interno de rampa. | |
Controle de posicionamento interpolado | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | Modo de posicionamento com valores nominais ciclicamente através da rede. O gerador de rampa é disposto externamente, por ex., em um comando de nível superior. | |
Referenciamento | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | O acionamento executa um referenciamento. | |
Parada no limite da aplicação | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | Desaceleração no limite de aplicação. O FCB 13 também é ativado se nenhum outro FCB for selecionado além do FCB 02. | |
Parada de emergência | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | Desaceleração no limite de parada de emergência. | |
Identificação da posição do rotor | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | Comutação do encoder em motores síncronos. | |
Controle de retenção de posição | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | Controle de posicionamento na posição atual | |
Jog | – | A operação manual está ativa. | |
Teste de frenagem | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | O freio é testado aplicando torque com o freio fechado. | |
Medição dos parâmetros do motor | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | Medição dos parâmetros do motor ativa | |
Parada nos limites do usuário | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | Permite parar nos limites do usuário. |