Wskazania podczas normalnej pracy
Wskazanie | Opis | Stan | Uwagi/działanie |
|---|---|---|---|
Blokada stopnia końcowego | Stopień końcowy jest zablokowany. | Napęd nie jest sterowany przez stopień końcowy. Następuje zamknięcie hamulca, bez hamulca silnik powoli wyhamowuje. FCB 01 można wybrać z różnych źródeł. | |
Autokonfiguracja | Dane są przesyłane do falownika przez złącze MOVILINK® DDI. | Silnik jest uruchamiany przez złącze MOVILINK® DDI. | |
Domyślne zatrzymanie | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Funkcja napędu (FCB) "Domyślne zatrzymanie" jest aktywna, gdy nie jest wybrany inny FCB, a system jest gotowy do pracy. | |
Tryb ręczny | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Obsługa ręczna jest aktywna. | |
Regulacja prędkości obrotowej | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Regulacja prędkości obrotowej za pomocą wewnętrznego generatora rampy | |
Interpolowana regulacja prędkości obrotowej | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Cykliczna regulacja prędkości obrotowej do wartości zadanych przez magistralę. Generator rampy jest umieszczony na zewnątrz, np. w nadrzędnym sterowniku. | |
Regulacja momentu obrotowego | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Regulacja momentu obrotowego | |
Interpolowana regulacja momentu obrotowego | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Cykliczna regulacja prędkości obrotowej do wartości zadanych przez magistralę. | |
Regulacja położenia | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Tryb pozycjonowania za pomocą wewnętrznego generatora rampy. | |
Interpolowana regulacja pozycji | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Cykliczny tryb pozycjonowania do wartości zadanych przez magistralę. Generator rampy jest umieszczony na zewnątrz, np. w nadrzędnym sterowniku. | |
Wartość referencyjna przemieszczenia | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Napęd wykonuje ruch referencyjny. | |
Zatrzymanie na granicach aplikacji | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Opóźnienie na granicy aplikacji. FCB 13 jest również aktywny, gdy nie jest wybrany żaden inny FCB niż domyślny FCB 02. | |
Zatrzymanie awaryjne | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Opóźnienie hamowania na granicy zatrzymania awaryjnego. | |
Identyfikacja położenia wirnika | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Komutowanie enkodera przy silnikach synchronicznych. | |
Regulacja zatrzymania | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Regulacja położenia do pozycji chwilowej | |
Impulsowanie | – | Tryb impulsowania jest aktywny. | |
Test hamulca | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Test hamulca odbywa się poprzez podanie momentu obrotowego, gdy hamulec jest zamknięty. | |
Pomiar parametrów silnika | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Pomiar parametrów silnika aktywny. | |
Zatrzymanie na granicy zdefiniowanej przez użytkownika | Informacje znajdują się w opisie FCB. | Służy do zatrzymania na granicach zdefiniowanych przez użytkownika. |