正常运行显示

显示

说明

状态

备注/操作

输出级锁定

输出级禁用。

驱动装置不是由输出级控制的。制动器已连接,电机在未连接制动器的情况下逐渐惯性停机。可以从不同的源选择FCB 01。

自动配置

通过MOVILINK® DDI,将数据传输到变频器中。

通过MOVILINK® DDI接口,将电机投入运行。

默认停止

相关信息请参见FCB的说明。

当未选择其它FCB时或系统处于准备就绪状态时,驱动功能 (FCB)“默认停止”激活。

手动操作

相关信息请参见FCB的说明。

手动操作模式已激活。

转速控制

相关信息请参见FCB的说明。

通过内部斜坡振荡器调节转速

已插补的转速控制

相关信息请参见FCB的说明。

定期通过现场总线设定值进行转速控制。斜坡信号发生器安置在外部,如在上位控制器中。

扭矩控制

相关信息请参见FCB的说明。

扭矩控制

已插补的扭矩控制

相关信息请参见FCB的说明。

定期通过现场总线设定值进行转速控制。

位置控制

相关信息请参见FCB的说明。

利用内部斜坡信号发生器的定位模式。

已插补的位置控制

相关信息请参见FCB的说明。

定期通过现场总线设定值实现定位模式。斜坡信号发生器安置在外部,如在上位控制器中。

参考运行

相关信息请参见FCB的说明。

驱动装置进行参考运行。

在应用极限处停止

相关信息请参见FCB的说明。

达到应用极限时减速。如果除了FCB 02之外未选定其他FCB,则FCB 13仍处于激活状态。

紧急停止

相关信息请参见FCB的说明。

达到紧急停止极限时减速。

转子位置辨识

相关信息请参见FCB的说明。

同步电机的编码器换向。

保持控制

相关信息请参见FCB的说明。

位置控制设定为当前位置

点动

点动运行已激活。

制动器测试

相关信息请参见FCB的说明。

进行制动器测试,方式为在制动器闭合时施加扭矩。

电机参数测量

相关信息请参见FCB的说明。

电机参数测量激活

在用户设限处停止

相关信息请参见FCB的说明。

用于在用户设限处停止。