Displeje při normálním provozu
Displej | Popis | Stav | Poznámka/akce |
|---|---|---|---|
Blokování koncového stupně | Koncový stupeň je zablokovaný. | Pohon není ovládán koncovým stupněm. Brzda se zavře, bez brzdy motor doběhne. FCB 01 lze volit z různých zdrojů. | |
Autokonfigurace | Data se do měniče přenášejí přes MOVILINK® DDI. | Motor se uvádí do provozu přes rozhraní MOVILINK® DDI. | |
Standardní zastavení | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Funkce pohonu (FCB) "Standardní zastavení" je aktivní, pokud není vybrána jiná FCB a systém je připraven. | |
Ruční provoz | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Ruční provoz je aktivní. | |
Regulace otáček | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Regulace otáček s interním rampovým generátorem | |
Interpolovaná regulace otáček | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Regulace otáček pomocí žádaných hodnot cyklicky přes sběrnici. Generátor rampy je uspořádán vně, např. v nadřazeném řízení. | |
Regulace krouticího momentu | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Regulace krouticího momentu | |
Interpolovaná regulace krouticího momentu | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Regulace otáček pomocí žádaných hodnot cyklicky přes sběrnici. | |
Regulace polohy | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Polohovací režim s interním rampovým generátorem. | |
Interpolovaná regulace polohy | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Režim polohování pomocí žádaných hodnot cyklicky přes sběrnici. Generátor rampy je uspořádán vně, např. v nadřazeném řízení. | |
Referenční chod | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Pohon provádí referenční chod. | |
Zastavení na mezích aplikace | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Zpomalení na mezi aplikace. FCB 13 se také aktivuje, pokud není vybrána žádná jiná FCB než FCB 02. | |
Nouzové zastavení | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Zpomalení brzdění na mezní hodnotě nouzového zastavení. | |
Identifikace polohy rotoru | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Komutování snímače u synchronních motorů. | |
Regulace zastavení | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Regulace polohy na momentální pozici | |
Jog | – | Jog mode je aktivní. | |
Test brzdy | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Brzda se testuje působením krouticího momentu při uzavřené brzdě. | |
Měření parametrů motoru | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Měření parametrů motoru aktivní | |
Zastavení na uživatelských mezích | Příslušné informace najdete v popisu FCB. | Slouží k zastavení na uživatelských mezních hodnotách. |