Meldingen bij normaal bedrijf
Melding | Beschrijving | Toestand | Opmerking/actie |
|---|---|---|---|
Eindtrapblokkering | Eindtrap is geblokkeerd. | De aandrijving wordt niet door de eindtrap aangestuurd. De rem wordt gesloten, zonder rem loopt de motor uit. FCB 01 kan uit verschillende bronnen worden geselecteerd. | |
Automatische configuratie | Gegevens worden via MOVILINK® DDI naar de reglaar overgedragen. | De motor wordt via de interface MOVILINK® DDI in bedrijf genomen. | |
Standaard stop | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | De aandrijffunctie (FCB) "Standaard stop" is actief als er geen andere FCB is geselecteerd en het systeem gereed is. | |
Handbedrijf | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | Handbedrijf is actief. | |
Toerentalregeling | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | Toerentalregeling met interne lineaire generator | |
Geïnterpoleerde toerentalregeling | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | Toerentalregeling met setpoints cyclisch via bus. De lineaire generator is extern ondergebracht, bijv. in een overkoepelende besturing. | |
Koppelregeling | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | Koppelregeling | |
Geïnterpoleerde koppelregeling | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | Toerentalregeling met setpoints cyclisch via bus. | |
Positieregeling | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | Positioneermodus met interne lineaire generator. | |
Geïnterpoleerde positieregeling | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | Positioneermodus met setpoints cyclisch via bus. De lineaire generator is extern ondergebracht, bijv. in een overkoepelende besturing. | |
Referentiebeweging | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | De aandrijving voert een referentiecyclus uit. | |
Stop bij applicatiegrenzen | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | Deceleratie bij de applicatiegrens. FCB 13 wordt eveneens actief als er geen andere FCB is geselecteerd behalve FCB 02. | |
Noodstop | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | Deceleratie op de noodstopgrens. | |
Rotorpositie-identificatie | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | Commuteren van de encoder bij synchrone motoren. | |
Houdregeling | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | Positieregeling op momentele positie | |
Tippen | – | De tipmodus is actief. | |
Remtest | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | De rem wordt getest door een koppel bij gesloten rem toe te passen. | |
Meting motorparameter | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | Meting motorparameter actief | |
Stop bij gebruikersgrenzen | Informatie hierover vindt u in de beschrijving van de FCB’s. | Dient voor het stoppen bij gebruikersgrenzen. |