Indicaciones en el funcionamiento normal

Indicación

Descripción

Estado

Observación/acción

Bloqueo de la etapa de salida

La etapa de salida está bloqueada.

El accionamiento no es controlado por la etapa de salida. Se aplica el freno o, en su defecto, el motor se detiene por inercia. FCB 01 se puede seleccionar desde distintas fuentes.

Autoconfiguración

Los datos se transmiten al variador a través de MOVILINK® DDI.

El motor se pone en marcha a través de la interfaz MOVILINK®- DDI.

Parada por defecto

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

La función de accionamiento (FCB) "Parada por defecto" está activa cuando no se ha seleccionado otro FCB y el sistema está preparado.

Funcionamiento manual

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

El funcionamiento manual está activo.

Regulación de velocidad

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

Regulación de velocidad con generador de rampa interno.

Regulación de velocidad interpolada

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

Regulación de velocidad con valores de consigna de forma cíclica vía bus. El generador de rampa está dispuesto externamente, p. ej., en un control de nivel superior.

Control de par

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

Control de par

Control de par interpolado

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

Regulación de velocidad con valores de consigna de forma cíclica vía bus.

Regulación de la posición

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

Modo de posicionamiento con generador de rampa interno.

Regulación de posicionamiento interpolada

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

Modo de posicionamiento con consignas de forma cíclica vía bus. El generador de rampa está dispuesto externamente, p. ej., en un control de nivel superior.

Búsqueda de referencia

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

El accionamiento ejecuta una búsqueda de referencia.

Parada en límites de aplicación

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

Retardo en el límite de aplicación. El FCB 13 también se activa si no se ha seleccionado ningún otro FCB que el FCB 02.

Parada de emergencia

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

Deceleración en el límite de parada de emergencia.

Identificación de la posición del rotor

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

Conmutación del encoder en motores síncronos.

Mantenimiento de posición

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

Regulación de posición a posición actual

Jog

El modo manual está activo.

Prueba de freno

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

Se prueba el freno aplicando un par mientras el freno está cerrado.

Medición de parámetros del motor

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

Medición de parámetros del motor activa

Parada en los límites del usuario

Encontrará información al respecto en la descripción de los FCB.

Sirve para detenerse en los límites del usuario.