Visninger i normal drift
Visning | Beskrivelse | Tilstand | Bemærkning/aktion |
|---|---|---|---|
Sluttrinsspærre | Sluttrinet er spærret. | Drevet aktiveres ikke af sluttrinet. Bremsen aktiveres, uden bremse løber motoren ud. FCB 01 kan vælges fra forskellige kilder. | |
Autokonfiguration | Dataene overføres til omformeren via MOVILINK® DDI. | Motoren sættes i drift via interfacet MOVILINK® DDI. | |
Default-stop | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Drevfunktionen (FCB) "Default Stop" aktiv, hvis der ikke er valgt en anden FCB, og systemet er "klart". | |
Manuel drift | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Den manuelle drift er aktiv. | |
Hastighedsregulering | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Hastighedsregulering med intern rampegenerator | |
Interpoleret hastighedsregulering | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Hastighedsregulering med nominelle værdier, cyklisk via bus. Rampegeneratoren er placeret eksternt, f.eks. i en overordnet styring. | |
Momentregulering | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Momentregulering | |
Interpoleret momentregulering | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Hastighedsregulering med nominelle værdier, cyklisk via bus. | |
Positionsregulering | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Positioneringsmodus med intern rampegenerator. | |
Interpoleret positionsregulering | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Positioneringsmodus med nominelle værdier, cyklisk via bus. Rampegeneratoren er placeret eksternt, f.eks. i en overordnet styring. | |
Referencekørsel | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Drevet udfører en referencekørsel. | |
Stop ved applikationsgrænser | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Deceleration ved applikationsgrænsen. FCB 13 aktiveres også, hvis der ikke er valgt en anden FCB end FCB 02. | |
Nødstop | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Deceleration ved nødstopgrænsen. | |
Rotorpositions-identifikation | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Kommutering af encoderen ved synkronmotorer. | |
Stopregulering | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Positionsregulering til aktuel position | |
Manuel drift | – | Den manuelle drift er aktiv. | |
Bremsetest | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Bremsen testes ved at indstille et drejningsmoment med aktiveret bremse. | |
Motorparametermåling | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Motorparametermåling aktiv | |
Stop ved brugergrænser | Informationer herom findes i beskrivelsen af FCB. | Anvendes til at stoppe ved brugergrænser. |