Indicazioni durante il funzionamento normale

Indicazione

Descrizione

Stato

Nota/intervento

Blocco stadio finale

Stadio finale bloccato.

L'azionamento non viene controllato dallo stadio finale. Il freno viene bloccato, il motore deriva fino all'arresto in assenza del freno. L'FCB 01 può essere selezionato da diverse sorgenti.

Autoconfigurazione

I dati vengono trasmessi al convertitore di frequenza tramite MOVILINK® DDI.

Il motore viene messo in servizio tramite l'interfaccia MOVILINK® DDI.

Stop di default

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

La funzione di azionamento (FCB) "Stop di default" è attiva, se non è selezionato nessun altro FCB e il sistema è pronto.

Operazione manuale

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

Operazione manuale attiva.

Controllo della velocità

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

Controllo della velocità con un generatore di rampa interno

Controllo della velocità interpolata

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

Controllo della velocità con riferimenti ciclici via bus. Il generatore di rampa è situato esternamente, ad es. in un sistema di controllo sovraordinato.

Regolazione coppia

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

Regolazione coppia

Regolazione coppia interpolata

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

Controllo della velocità con riferimenti ciclici via bus.

Regolazione posizione

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

Modo di posizionamento con generatore di rampa interno.

Regolazione posizionamento interpolata

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

Modo di posizionamento con riferimenti ciclici via bus. Il generatore di rampa è situato esternamente, ad es. in un sistema di controllo sovraordinato.

Ricerca di zero

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

L'azionamento esegue una ricerca di zero.

Stop ai limiti di applicazione

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

Decelerazione al limite di applicazione. FCB 13 si attiva anche se non è selezionato alcun FCB ad eccezione dell'FCB 02.

Arresto d'emergenza

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

Ritardo di frenatura al limite stop di emergenza.

Identificazione posizione rotore

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

Commutazione dell'encoder con motori sincroni.

Regolazione di mantenimento

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

Regolazione della posizione sulla posizione attuale

Jog

Modo jog attivo.

Test freno

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

Il freno viene testato applicando la coppia con il freno bloccato.

Misurazione parametri del motore

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

Misurazione parametri del motore attiva

Stop sui limiti utente

Per informazioni al riguardo consultare la descrizione degli FCB.

Si usa per fermarsi sui limiti utente.