Indicaciones con diversos estados de la unidad
Indicación | Descripción | Estado | Observación/acción |
|---|---|---|---|
Modo de ahorro de energía | – | El modo de ahorro de energía está activo. | |
No hay tensión del circuito intermedio. |
| Compruebe la conexión a la red. | |
El bus del módulo no está preparado. | – | Compruebe la conexión del bus del módulo. | |
Estado de puesta en marcha | – | El estado de puesta en marcha está activado. | |
STO activa |
| La función Safe Torque Off está activa. | |
Sincronización con el bus no exitosa, el procesamiento de datos de proceso no está preparado. |
|
| |
La evaluación de encoder no está preparada. |
|
| |
Gestión del motor no preparada | – | – | |
Alimentación interna de la unidad incompleta | – | – | |
Módulo de potencia no preparado | – | – | |
Unidad externa no preparada | – | – | |
Nivel de flexibilización de datos no preparada | – | – | |
Descarga de parámetros en curso | – | – | |
MOVILINK® DDI no preparada | – | La interfaz MOVILINK® DDI no está preparada. |