Wskazania w trakcie różnych stanów urządzenia
Wskazanie | Opis | Stan | Uwagi/działanie |
|---|---|---|---|
Tryb energooszczędny | – | Tryb energooszczędny jest aktywny. | |
Brak napięcia obwodu pośredniego. |
| Sprawdzić połączenie z siecią. | |
Brak gotowości magistrali modułów. | – | Sprawdzić połączenie z magistralą. | |
Stan uruchamiania | – | Stan uruchamiania jest aktywny. | |
STO aktywne |
| Funkcja Safe Torque Off jest aktywna. | |
Nieudana synchronizacja z magistralą, ponieważ przetwarzanie danych procesowych nie jest gotowe. |
|
| |
Brak gotowości do analizy enkoderów. |
|
| |
Brak gotowości do zarządzania silnikiem | – | – | |
Niecałkowite wewnętrzne zasilanie urządzenia. | – | – | |
Brak gotowości modułu zasilającego | – | – | |
Brak gotowości urządzenia zewnętrznego | – | – | |
Brak gotowości warstwy uelastyczniania danych | – | – | |
Trwa pobieranie parametrów | – | – | |
Brak gotowości MOVILINK® DDI | – | Złącze MOVILINK® DDI nie jest gotowe. |