Meldingen bij diverse apparaatstatuswaarden

Melding

Beschrijving

Toestand

Opmerking/actie

Energiebesparingsmodus

De energiebesparingsmodus is actief.

Tussenkringspanning ontbreekt.

  • Status: niet gereed
  • Eindtrap is geblokkeerd.
  • Communicatie is mogelijk.

Controleer de netwerkverbinding.

Modulebus is niet gereed.

Modulebusverbinding controleren.

Toestand bij inbedrijfstelling

De inbedrijfstellingstoestand is geactiveerd.

STO actief

  • Status: niet gereed
  • Eindtrap is geblokkeerd.
  • Communicatie is mogelijk.

Functie Safe Torque Off is actief.

Synchronisatie met de bus niet voltooid, de procesgegevensverwerking is niet gereed.

 

  • Controleer de busverbinding.
  • Controleer de synchronisatie-instelling op apparaat en besturing.
  • Controleer de procesgegevensinstellingen op apparaat en besturing.

De encoder-evaluatie is niet gereed.

 

  • Encoders worden geïnitialiseerd.
  • Als het apparaat langere tijd in deze toestand blijft, kan dit de volgende oorzaken hebben:
    • Er is geen encoder geselecteerd.
    • De parameter "Bron actueel toerental" of "Actuele positie" geeft een niet aanwezige encoder aan.

Motormanagement niet gereed

Interne apparaatvoeding onvolledig

Vermogensdeel niet gereed

Extern apparaat niet gereed

Dataflex niet gereed

Parameterdownload loopt

MOVILINK® DDI niet gereed

De interface MOVILINK® DDI is niet gereed.