Indicações em diversos estados da unidade

Indicação

Descrição

Estado

Comentário/Ação

Modo de economia de energia

O modo de economia de energia está ativo.

Falta tensão do circuito intermediário.

  • Estado: não está pronto
  • Estágio de saída está bloqueado.
  • Comunicação é possível.

Verificar a conexão de rede.

O modul bus não está pronto.

Verificar a conexão do modul bus.

Estado de colocação em operação

O estado de colocação em operação está ativo.

STO - parada segura ativa

  • Estado: não está pronto
  • Estágio de saída está bloqueado.
  • Comunicação é possível.

A função Safe Torque Off está ativa.

A sincronização com a rede não foi bem-sucedida, o processamento dos dados do processo não está pronto.

 

  • Verificar a conexão da rede.
  • Verificar a configuração de sincronização na unidade e no controle.
  • Verificar os ajustes de dados do processo na unidade e no controle.

A avaliação do encoder não está pronta para funcionar.

 

  • Os encoders são inicializados.
  • Se a unidade permanecer nesse estado por muito tempo, pode ser causado pelo seguinte:
    • Nenhum encoder está selecionado.
    • O parâmetro "Fonte da rotação atual" ou "Posição atual" indica um encoder não existente.

Gerenciamento do motor não está pronto

alimentação da unidade interna incompleta

Módulo de potência não está pronto

unidade externa não preparada

Camada de flexibilidade de dados não está pronta

O download de parâmetros está sendo executado

MOVILINK® DDI não pronto

A interface MOVILINK® DDI não está pronta.