Affichages avec différents états de l'appareil

Affichage

Description

État

Remarque / Action

Mode économie d'énergie

Le mode économie d'énergie est actif.

Tension de circuit intermédiaire absente

  • État : pas prêt
  • Étage de puissance verrouillé
  • Communication possible

Vérifier le câble d'alimentation.

Bus modules pas prêt

Vérifier la liaison du bus modules.

État mise en service

L'état de mise en service est activé.

STO active

  • État : pas prêt
  • Étage de puissance verrouillé
  • Communication possible

Fonction Safe Torque Off activée

La synchronisation avec le bus a échoué. Traitement des données process pas prêt

 

  • Vérifier la liaison avec le bus.
  • Vérifier le réglage de la synchronisation sur l'appareil et le système de pilotage.
  • Vérifier les réglages des données process sur l'appareil et le système de pilotage

Le traitement codeur n'est pas prêt.

 

  • Codeurs en cours d'initialisation
  • Si l'appareil reste dans cet état pendant une période prolongée, cela peut être dû aux causes suivantes :
    • Pas de codeur sélectionné.
    • Le paramètre "Source vitesse réelle" ou "Position réelle" indique un codeur introuvable.

Gestion moteur pas prête

Alimentation interne de l'appareil partielle

Étage de puissance pas prêt

Appareil externe pas prêt

Couche de flexibilisation des données pas prête

Transfert des paramètres en cours

MOVILINK® DDI pas prêt

L'interface MOVILINK® DDI n'est pas prête.