Anzeigen bei diversen Gerätestatus

Anzeige

Beschreibung

Zustand

Bemerkung/Aktion

Energiesparmodus

Der Energiesparmodus ist aktiv.

Zwischenkreisspannung fehlt.

  • Status: nicht bereit
  • Endstufe ist gesperrt.
  • Kommunikation ist möglich.

Prüfen Sie die Netzanbindung.

Modulbus ist nicht bereit.

Modulbusverbindung prüfen.

Inbetriebnahmezustand

Der Inbetriebnahmezustand ist aktiviert.

STO aktiv

  • Status: nicht bereit
  • Endstufe ist gesperrt.
  • Kommunikation ist möglich.

Funktion Safe Torque Off ist aktiv.

Synchronisation mit dem Bus nicht erfolgreich, die Prozessdatenverarbeitung ist nicht bereit.

 

  • Prüfen Sie die Busverbindung.
  • Prüfen Sie die Synchronisationseinstellung an Gerät und Steuerung.
  • Prüfen Sie die Prozessdateneinstellungen an Gerät und Steuerung.

Die Geberauswertung ist nicht bereit.

 

  • Geber werden initialisiert.
  • Wenn das Gerät längere Zeit in diesem Zustand bleibt, kann dies folgende Ursachen haben:
    • Es ist kein Geber ausgewählt.
    • Der Parameter "Quelle Istdrehzahl" oder "Istposition" zeigt einen nicht vorhandenen Geber an.

Motormanagement nicht bereit

interne Geräteversorgung unvollständig

Leistungsteil nicht bereit

externes Gerät nicht bereit

Datenflexibilisierungsschicht nicht bereit

Parameter-Download läuft

MOVILINK® DDI nicht bereit

Die Schnittstelle MOVILINK® DDI ist nicht bereit.