Alcance de funciones de los perfiles de los datos de proceso
Perfil | Alcance de funciones |
|---|---|
5 PD | MOVIKIT® Velocity Drive – 5 palabras de datos de proceso para aplicaciones de velocidad variable. No es necesaria ninguna realimentación del encoder. |
8 PD | MOVIKIT® Positioning Drive – 8 palabras de datos de proceso para los siguientes modos de funcionamiento. Para poder utilizar todas las funciones se requiere una realimentación del encoder.
Encontrará más información en el capítulo Modos de funcionamiento. |
+1 PD | Función adicional: tiempo de impulso variable mediante datos de proceso La función adicional permite especificar el tiempo de impulso. La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en una palabra de datos de proceso. Encontrará más información en el capítulo Tiempo de impulso variable mediante datos de proceso. |
+5 PD | Función adicional: canal de parámetros mediante datos de proceso Con la función adicional, los parámetros del variador pueden leerse y escribirse de forma volátil. La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en 5 palabras de datos de proceso. Encontrará más información en el capítulo Canal de parámetros mediante datos de proceso. |
+2 PD | Función adicional: limitación de par variable Q1 Con la función adicional se puede limitar el par de forma variable. En caso de funcionamiento con bus de campo, la función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en 2 palabras de datos de proceso. Encontrará más información en el capítulo Limitación de par variable Q1. |
+4 PD | Función adicional: Touchprobe/medición de longitud La función adicional solo está disponible con MOVIKIT® Positioning Drive. Con la función adicional se puede leer la posición registrada y el contador de disparos en caso de que se produzca un evento de disparo. Junto con el modo de aplicación "420: Posicionamiento Touchprobe – Posición de destino absoluta" es posible posicionarse en una posición especificada relativa a la posición de la Touchprobe cuando se produce un evento de disparo. Con la función adicional, también es posible medir la longitud de mercancía en bultos (por ejemplo, paquetes). La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en 4 palabras de datos de proceso. Encontrará más información en el capítulo Función Touchprobe. |
+1 PD | Función adicional: prueba de freno La función adicional solo está disponible con MOVIKIT® Positioning Drive. Con la función adicional se puede utilizar la función de accionamiento FCB 21 Prueba de freno. La función adicional se activa con el modo de aplicación "700: prueba de freno". La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en una palabra de datos de proceso. Encontrará más información en el capítulo Prueba de freno. |