Limitación de par variable Q1
La función adicional "Limitación de par variable Q1" permite limitar el par de forma variable. El par se limita al valor del parámetro "Límite de par mínimo" del menú de configuración [Limitación de par]. En caso de funcionamiento con bus de campo, la longitud de los datos de proceso aumenta en 2 palabras de datos de proceso.
AVISO

En modo de aplicación "100: Modo manual regulado por posición" (FCB 20) no se puede desactivar la vigilancia de error de seguimiento. Con el límite de par activado, utilice el modo de aplicación "101: Modo manual regulado por velocidad" (FCB 05).
Unidades a partir del firmware 9
Para las unidades a partir del firmware 9 se aplica la limitación de par Q1 en las siguientes funciones de accionamiento:
- FCB 05 Regulación de la velocidad (modo manual regulado por velocidad)
- FCB 09 Regulación de posicionamiento (modo de posicionamiento)
- FCB 12 Búsqueda de referencia (modo de búsqueda de referencia)
Si en el menú de configuración [Limitación del par] está activado el parámetro "Utilizar límites de par de conexión de valor de perfil", se aplica la limitación del par Q1 también en las siguientes funciones de accionamiento:
- FCB 02 Parada estándar (no hay ningún modo de funcionamiento activado [valor "0"])
- FCB 13 Parada en límite de aplicación (habilitación/parada de aplicación, respuesta en caso de fallo)
- FCB 14 Parada de emergencia (habilitación/parada de emergencia, respuesta en caso de fallo)
- FCB 26 Parada en límites definidos por el usuario (al cambiar de modo de funcionamiento)
AVISO

Con un límite de par de 0 % se emplea el par de "Límite de aplicación de par".
Unidades anteriores al firmware 9
Para las unidades anteriores al firmware 9 se aplica la limitación de par Q1 en las siguientes funciones de accionamiento:
- FCB 05 Regulación de la velocidad (modo manual regulado por velocidad)
- FCB 09 Regulación de posicionamiento (modo de posicionamiento)
En las siguientes funciones de accionamiento, el accionamiento utiliza como límite de par el valor configurado en [Funciones de vigilancia] > [Valores límite]:
- FCB 02 Parada estándar (no hay ningún modo de funcionamiento activado [valor "0"])
- FCB 13 Parada en límite de aplicación (habilitación/parada de aplicación, respuesta en caso de fallo)
- FCB 14 Parada de emergencia (habilitación/parada de emergencia, respuesta en caso de fallo)
- FCB 26 Parada en límites definidos por el usuario (al cambiar de modo de funcionamiento)