Canal de parámetros mediante datos de proceso

Todas las unidades del módulo de automatización MOVI-C® ofrecen la posibilidad de leer y escribir parámetros mediante servicios acíclicos. La función adicional "Canal de parámetros mediante datos de proceso" pone a disposición servicios no vinculados al bus de campo para la lectura o escritura de parámetros de unidad.

Los parámetros de unidad se escriben de forma volátil, es decir, los datos no se guardan a prueba de fallo de red y se pierden al desconectarse el variador. Al encender de nuevo el variador, el valor disponible será aquel que se haya parametrizado por último.

La función adicional puede activarse desde el menú de configuración [Ajustes básicos], bajo "funciones utilizadas". Si la función adicional está activada, en la configuración [Diagnóstico] estará disponible el menú de configuración [Canal de parámetros]:

Para emplear el canal de parámetros se requiere la siguiente información sobre la asignación de los datos de proceso:

  • Índice, subíndice y offset del parámetro
  • Datos que se deban enviar o leer

Encontrará una lista detallada de los datos de proceso del canal de parámetros disponibles en el capítulo Asignación de los datos de proceso, junto a los datos de entrada de proceso y los datos de salida de proceso. El empleo de la función adicional se explica en el capítulo Ejemplos de aplicación.