Tiempo de impulso variable mediante datos de proceso

La función adicional permite especificar el tiempo de impulso. En el funcionamiento con bus de campo, la longitud de los datos de proceso se amplía en 1 palabra de datos de proceso.

ADVERTENCIA

Comportamiento inesperado de la instalación por la modificación del tiempo de impulso durante la deceleración. La reducción del impulso (aumento del tiempo de impulso) durante la deceleración puede provocar que se sobrepase la posición final.
Lesiones graves o fatales o daños materiales
  • Modifique el impulso o el tiempo de impulso exclusivamente en parada.

El tiempo de impulso especificado no surte efecto en los siguientes estados:

  • Al activar el modo de aplicación "0: Parada" (FCB 02)
  • Al retirarse la señal "Habilitación/Parada de aplicación" (FCB 13)
  • Al retirarse la señal "Habilitación/Parada de emergencia" (FCB 14)
  • Con una respuesta en caso de fallo activa (FCB 13 o FCB 14)

En estos casos, surte efecto el "tiempo de impulso" del variador del menú de configuración [Funciones de vigilancia] > [Valores límite].

AVISO

Al utilizar el tiempo de impulso debe activarse la función de parada por consigna. Sólo así se producirá sin sacudidas la marcha hasta la parada.