Temps de phase variable via données process
Cette fonction spéciale permet de spécifier le temps de phase. En cas de fonctionnement avec bus de terrain, la longueur de données process est augmentée d'un mot de donnée process.

AVERTISSEMENT

Comportement inattendu de l'installation en raison de la modification du temps de phase lors de la décélération. En cas de diminution du Jerk (augmentation du temps de phase) lors de la décélération, un dépassement de la position cible peut se produire.
Blessures graves ou mortelles ou dommages matériels.
- Ne modifier le Jerk ou le temps de phase qu'à l'arrêt.
Pour les états cités ci-après, le temps de phase défini est sans effet :
- En cas d'activation du mode d'application "0 : arrêt" (FCB 02)
- En cas de suppression du signal "Libération / Arrêt application" (FCB 13)
- En cas de suppression du signal "Libération / Arrêt d'urgence" (FCB 14)
- Si une réaction de défaut est active (FCB 13 ou FCB 14)
Dans ces cas, le "temps de phase" du variateur de vitesse indiqué dans le menu de configuration [Fonctions de surveillance] > [Valeurs limites] a un effet.
REMARQUE