Tempo de retrocesso variável através dos dados do processo
O tempo de retrocesso pode ser especificado com a função adicional. Na operação fieldbus, o comprimento dos dados de processo é aumentado em 1 palavra de dados de processo.

ATENÇÃO

Comportamento de partida inesperado devido à mudança do tempo de retrocesso durante a desaceleração. Se o retrocesso diminuir (aumentar o tempo do retrocesso) durante a desaceleração, a posição final pode ser ultrapassada.
Morte, ferimentos graves ou danos materiais
- Só altere o retrocesso ou o tempo de retrocesso durante a parada.
O tempo de retrocesso especificado não tem efeito nos seguintes estados:
- Ao ativar o modo de aplicação "0: Parada" (FCB 02)
- Quando o sinal "Liberação/Parada de aplicação" (FCB 13) é removido
- Quando o sinal "Liberação/Parada de emergência" (FCB 14) é removido
- Com uma resposta a irregularidade ativa (FCB 13 ou FCB 14)
Nestes casos, o "Tempo de retrocesso" do conversor do menu de configuração [Funções de monitoração] > [Valores máximos] é efetivo.
INFORMAÇÃO